Asco-P-JV216

Válvulas de cable ASCO™ JV216

Descripción del producto

La serie JV216 de ASCO es una línea de válvulas de cierre de gas del tipo “tirar para cerrar” diseñadas para cumplir con los estándares de seguridad para cocinas comerciales, industriales e institucionales establecidos por la Asociación Estadounidense de Protección contra Incendios. Las válvulas se cierran para cortar el caudal de gas cuando se tira de los cables.

Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Mando manual de rearme
Medios
Gas natural
Tamaño de tubería/puerto
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Materiales del cuerpo
Aluminio
Voltaje
110 CA; 120 CA; 230 CA; 220 CA - 50; 60
Tipo de puerto
NPTF
Caudal
De 6,0 Cv a 14,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; más de 14,0 Cv
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno de funcionamiento
Interiores

Características

  • Válvulas de cuerpo de aluminio ligero diseñadas para gas combustible
  • Ideales para aplicaciones con baja presión
  • Proporciona caudal alto con Cv de hasta 138 (Kv 118)
  • Viene en tamaños de conexión de 1/2" a 3".