AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412027174

Descripción del producto

ST6-P2-K05U-20-ATEX-2GD

B10
Montaje directo para la serie
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montaje indirecto para la serie
TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Anchura de ranura
Ranura en T de 6 mm
Cable
con cable
Certificados
ATEX, Declaración de conformidad CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Frecuencia de conmutación máx.
1000 Hz
Conexión eléctrica 2, tipo
Clips para extremos de cable
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 2 polos
Tensión de funcionamiento DC, máx.
8.2 V DC
Resistencia al choque
30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones
10 - 55 Hz, 1 mm
Longitud del cable L
5 m
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material recubrimiento de cable
Poliuretano
Material tornillo de bloqueo
Acero inoxidable
Material cable sheath
Polyurethane
Material locking screw
Stainless Steel

Características

  • Sensores universales para tuerca de 6 mm normalizada
  • Montaje en la tuerca desde arriba (montaje embutido)
  • Amplia gama de versiones con diferentes longitudes de cable y conexiones
  • Tornillo de ajuste combinado con hexágono interior y tornillo de ranura
  • Versiones ATEX disponibles
  • Se encuentran disponibles versiones para alta y baja temperatura

Documentos y dibujos