Medidor portátil de energía térmica FLUXUS F601 Energy de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS F601 Energy de Flexim portátil está especialmente diseñado para la medición temporal de energía térmica de calefacción y refrigeración, con todas las mediciones: caudalímetro, temperatura y computadora BTU, contenidos en un solo dispositivo. Los cálculos de temperatura y BTU se realizan de acuerdo con la norma EN 1434 sobre medidores de energía térmica. El F601 Energy mide el caudal volumétrico de forma no intrusiva mediante sus transductores ultrasónicos de abrazadera. Al mismo tiempo, las sondas de temperatura controlan las temperaturas en las líneas de suministro y retorno del sistema de calefacción o refrigeración. A partir de la diferencia de temperatura, así como del caudal volumétrico medido y de los parámetros físicos del fluido (datos de entalpía del líquido almacenados en el contador), se calcula el desempeño en calefacción o refrigeración.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1,0 % de la lectura ±0,005 m/s
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,02 ft/s
Canales de caudal
2
Rango
Velocidad del caudal: de 0,03 a 82 ft/s
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de 100 a 230 V y batería de iones de litio integrada
Tamaño del tubo
De 0,24 a 226 in
Rango de temperatura
De –40 a 392 °F/WI: de –328 a 1166 °F
Salida
4-20 mA activo/pasivo
frecuencia
Entrada
Temperatura
Corriente
Voltaje
Protocolo de comunicación
Modbus RTU
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • medición no intrusiva para caudales de energía térmica bidireccional precisos
  • Ideal para diámetros interiores de tuberías de DN6 a DN6000
  • Transmisor de caudal portátil y fácil de usar con dos canales de flujo, múltiples entradas/salidas y un registrador de datos integrado con interfaz serial
  • La carga automática de los datos de calibración y la detección de transductores reducen el tiempo de configuración y proporcionan resultados precisos y estables a largo plazo
  • Batería de iones de litio que proporciona más de 14 horas de medición
  • Tecnología de abrazadera probada, transductores resistentes al polvo y la humedad
  • Sonda disponible para medir el grosor de las paredes
  • QuickFix para un montaje rápido del caudalímetro en condiciones difíciles
  • Integrated data logger and powerful FluxDiag software for readout and reporting.

Documentos y dibujos