No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-optiSeal figure 1417 butterfly valve

Válvula de mariposa Keystone Optiseal

Descripción del producto

Keystone OptiSeal es una válvula de mariposa de asiento resistente para uso general, procesamiento de alimentos y bebidas, aplicaciones industriales y aplicaciones químicas cuando se configura con un asiento, disco y vástago de PTFE.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
optiSeal figure 1417 butterfly valve
Manual Actuator
optiSeal figure 1417 butterfly valve
Powered Actuator
F89

Características

  • El buje superior absorbe las cargas de empuje laterales del actuador.
  • Acc. de brida del actuador ISO 5211.
  • Sistema de pintura de alta solidez, brillante, sin silicona, que garantiza una excelente resistencia a la corrosión.
  • El cuello extendido facilita el aislamiento de los tubos.
  • Unos orificios de localización en el cuerpo facilitan la instalación y el centrado entre las bridas.
  • El borde de disco pulido y redondeado ofrece un sellado concéntrico completo, pares menores, mayor duración del asiento y un cierre hermético a las burbujas.
  • El asiento se puede reemplazar in situ y aísla el cuerpo y el vástago completamente del flujo.
  • El cierre principal del vástago supera la presión nominal de la válvula e impide las fugas a la atmósfera a través de la zona del eje.
  • Un sellado secundario del eje proporciona seguridad adicional.
  • No se requieren empaques de brida.
  • Elevado valor Cv.
  • Cojinetes del eje superior e inferior que ofrecen soporte optimizado y una fricción mínima en todos los materiales del cuerpo hasta DN 300, excepto el hierro fundido.
Certificaciones
Compatible con CUTR, SIL, PED
Conexión final
Wafer, con oreja
Aplicación
Elaboración de vino, bebidas, automotriz, circulación de aire
Material
Súper dúplex, Hastelloy, caucho EPDM, Dúplex, hierro fundido, acero al carbono, Buna-N, acero inoxidable 316L, acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
Hasta 120 °C (250 °F)
Clase de presión
PN
Tipo de conexión del proceso
PN16
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Tamaño de la válvula
NPS 20/DN 500, NPS 10/DN 250, NPS 8/DN 200, NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 24/DN 600, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 18/DN 450, NPS 16/DN 400, NPS 14/DN 350, NPS 1-1/2/DN 40
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Líquidos, agua, agua caliente, líquido, aire
Vástago
Junta tórica

Documentos y dibujos