Tescom-P-VJ

Control de presión de válvula serie VJ TESCOM™

Descripción del producto

Las válvulas manuales serie VJ ofrecen control de presión de 414 y 690 bar/6 000 y 10 000 psig. Disponible en patrones de ángulo y globo. Ideal para uso en paneles de control de presión y equipo de apoyo de tierra (GSE).

Presión máxima de funcionamiento
Cuerpo de acero inoxidable 316: 690 bar/10 000 psig
Cuerpo de latón: 414 bar/6 000 psig
Materiales del cuerpo
Latón o acero inoxidable 316
Material del asiento
CTFE, Nylatron, Peek, Teflon® o Vespel®
Anillo de soporte
Teflon®
Juntas tóricas
Buna-N, etileno propileno, Kalrez® o Viton®
Partes restantes
Monel® y latón o acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Consulte la hoja de datos
Tipo y tamaño del puerto
1/4, 3/8 (disponible en diseño de globo únicamente)
BSPP, SAE, NPTF, MS33649
Capacidad del caudal
Cv = 0,49 ángulo
Cv = 0,28 globo
Peso
0,7 kg/1,5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Versátil caudal bidireccional
  • El tope metálico integrado evita apretar de más la válvula
  • Opciones de patrón de ángulo o globo disponibles, fácil adaptación
  • Diseñado para ser compatible con O2 con los materiales de construcción correctos