Modelo 74 de GO™ Switch de TopWorx™

Descripción del producto

Los modelos 73 y 74 de GO™ Switch son los interruptores de límite sin palanca más usados y confiables del mundo, sin piezas móviles externas, resortes, levas ni elemento de lengüeta. No tienen nada que se desgaste o falle.

iec-ex

Características

  • Contactos SPDT forma C
  • 2A/240 VCA, 3A/120 VCA, 1A/24 VCC
  • Detección de fin de carrera 0,100″
  • Carcasa de acero inoxidable 316
  • Temperatura operativa −50 °C a 105 °C (−58 °F a 221 °F)
  • Ubicaciones peligrosas zona 0 o 1
  • Roscas de montaje de 5/8 in - 18 o M18

Documentos y dibujos