Soluciones de vehículos eléctricos y autónomos
Tecnología insuperable, respaldada por recursos globales, para montar una nueva generación de vehículos eléctricos y autónomos
Para gestionar la complejidad de la producción de vehículos, los fabricantes de vehículos eléctricos necesitan socios que puedan desarrollar, entregar y admitir las soluciones de montaje líderes del mercado en todo el mundo. Socios como Emerson, cuyas soluciones de ensamblaje Branson resuelven problemas de ensamblaje difíciles cada día. Nuestras soluciones de unión de metal permiten el montaje de paquetes de baterías, circuitos de suministro de energía y enlaces de datos, mientras que las soluciones de soldadura de plástico montan los sensores y componentes esenciales para la seguridad,el funcionamiento y la comodidad.
Cada generación de diseño de baterías: cilíndricas, prismáticas, bolsas de polímero y ahora, de estado sólido: desafía los límites técnicos y exige más de la tecnología de unión. Emerson continúa desarrollando sus tecnologías de soldadura de metal líderes en el mercado para cumplir los requisitos en constante evolución. Cuente con nuestras soluciones de ultrasonido y soporte global para unir de manera fiable los metales más delgados, más delicados y las películas híbridas avanzadas necesarias para construir más baterías de densidad energética
Con un rendimiento probado, las soluciones de soldadura ultrasónica de metales de Emerson crean uniones y empalmes de estado sólido duraderos y repetibles entre los cables no ferrosos, cables y conductores terminales. Nuestros procesos de unión de baja energía nunca funden los materiales de conducción, no crean los compuestos intermetálicos que causan la corrosión y un fallo prematuro de los conductores. Ni son vulnerables a las fallaos mecánicos ni a la corrosión que debilita los engarzadores o empalmes de compresión
La construcción de los paquetes de baterías y subsistemas de vehículos para cumplir los exigentes requisitos eléctricos, estructurales y de rendimiento requiere el uso de material complejo y soluciones de unión de alta integridad. Emerson ofrece un rango de soluciones ultrasónicas, láser, infrarrojas y de vibración limpia que unen polímeros modificados y rellenos en carcasas selladas con resistencia química esencial, blindaje EMI, resistente al fuego, resistencia dieléctrica y otras características.
Los vehículos eléctricos y autónomos dependen de sensores, enlaces de datos y potencia de procesamiento para reducir el peso, gestionar la eficiencia, mejorar el control y aumentar la seguridad y la comodidad. Las tecnologías de unión láser y ultrasónicas de Branson de Emerson se usan ampliamente y son fiables para unir componentes plásticos en ensamblajes de sensores, y para crear las miles de conexiones de baja resistencia esenciales para admitir los sistemas de comunicación de datos y suministro de energía de los vehículos.
Con miras a una mayor seguridad y funcionamiento autónomo, los fabricantes están equipando los vehículos con dispositivos de detección visual, cámaras, radares, prevención de colisiones, mantenimiento de carriles y dispositivos de visión nocturna. Emerson juega un papel activo en el montaje de los delicados componentes electrónicos y plásticos ligeros utilizados en estos dispositivos, mientras ayuda a garantizar la integridad y la fiabilidad de sus sistemas de alimentación y datos de soporte
Más allá de la seguridad, la iluminación juega un papel cada vez mayor en el diseño, la comodidad y el rendimiento del vehículo. Los faros, las luces traseras y la barras de luz de plástico ligero albergan funciones adaptables impulsadas por el sensor en formas elegantes y contorneadas. Las luces y los controles interiores y ambientales se integran sin problemas en plásticos, paneles y pantallas. Uniendo todos estos componentes, se encuentran varias soluciones de soldadura de metal y plástico, remachado, láser y de vibración Emerson.
A medida que crece la demanda de vehículos eléctricos, los fabricantes mundiales deben estar listos para implementar soluciones de carga rápida de CA y CC, adaptadores y accesorios para usos en el hogar y en la carretera. Branson ofrece soluciones de unión fiables y precisas que automatizan fácilmente y escalan rápidamente: para producir componentes plásticos con uniones herméticas duraderas y a prueba de alteraciones y acabados cosméticos limpios, para proporcionar terminaciones de alta resistencia de cables grandes, para unir el cableado de sensores, pantallas táctiles, controles de carga y mucho más
En Emerson, ofrecemos servicios de ciclo de vida, piezas y soporte técnico para su equipo Branson desde los centros de ventas y servicio en todo el mundo. Desde la demostración del equipo y el arranque hasta el mantenimiento preventivo, las evaluaciones periódicas de equipos y la cobertura de garantía extendida, las opciones de servicio del ciclo de vida de Emerson mantienen su equipo Branson funcionando con el máximo rendimiento. También podemos ayudar a su personal con cursos para el funcionamiento del equipo, la solución de problemas y la nueva tecnología de producción.