Sistemas de control remoto de válvulas
Todos los tipos de accionamiento marino de válvulas, con actuadores robustos, compactos y de alta calidad que brindan gran torque en cualquier condición
Mejore la continuidad operativa y ahorre costos con el mantenimiento mínimo y en cumplimiento con las regulaciones ambientales. Las soluciones de control remoto de válvulas están diseñadas a medida y son soluciones escalables para accionamiento hidráulico, electrohidráulico, eléctrico y neumático que cumplen con sus aplicaciones marítimas específicas.
El sistema de control remoto de válvulas hidráulicas es la opción correcta para contar con flexibilidad en las ubicaciones de instalación, como en la cubierta y en áreas sumergidas o explosivas. El sistema abarca una amplia gama de actuadores, tanto de cuarto de vuelta como lineales, con un diseño compacto y robusto que cubre la mayoría de las válvulas marinas. El sistema está diseñado específicamente teniendo en cuenta las características de la vida en alta mar.
The electro-hydraulic Valve Remote Control System is chosen when space is limited and control via electrical connections (power-or bus-controlled) is requested. The electro-hydraulic system can be mounted on actuator or bulkhead mounted. The Local Power Unit (LPU) includes a patented variable hydraulic pump able to perform at low speed, minimizing energy consumption without compromising operational performance.
El sistema de control remoto de válvulas neumáticas se elige cuando el espacio es limitado y se observa un entorno muy corrosivo. Debido a la alta concentración de salinidad en la aplicación marina, el actuador neumático es resistente, con carcasas de aluminio fundido y un acabado con recubrimiento en polvo avanzado que protege de la corrosión.
El sistema de control remoto de válvulas eléctricas es ideal para cumplir con los requisitos estrictos y rentables de la industria marina. Compactos, ligeros y confiables, con un desempeño compacto que soporta entornos marinos exigentes y se rige por las normas de la Marina de EE. UU., nuestros actuadores eléctricos eliminan la necesidad de reemplazar todo el paquete eléctrico, están disponibles en muchas configuraciones y simplifican el mantenimiento.