Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 4200 Transmitter

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L et transmetteur 4200

Spécifications

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
±0,25 % de la mesure (standard), ±0,15 % de la mesure (en option), ±0,10 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,125 % de la mesure (standard), ±0,075 % de la mesure (en option), ±0,05 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,25 % de la mesure (standard), ±0,15 % de la mesure (en option), ±0,10 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,125 % de la mesure (standard), ±0,075 % de la mesure (en option), ±0,05 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,5 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
0,25 % de la mesure
Incertitude en masse volumique (liquides)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ±0,5 % de la mesure
Pression de service maximale du capteur
1 450 psig (100 barg)
Certifications/homologations
CSA
IECEx
ATEX
Indice de protection (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 et SIL3
Effets EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Taille
Bride CL150 : 20,4 cm (8,05 po)
Poids
Bride CL150 : 8 lb (3,6 kg)
Transmetteur à deux fils Micro Motion 4200
Affichage local

• Indicateur graphique avec paramètre de rétroéclairage en option
• Commandes tactiles à quatre boutons capacitifs
• Prend en charge l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol, le portugais, le russe, le chinois et le japonais.
Alimentation

• Transmetteur à deux fils alimenté par boucle
• Tension hors contact minimum de 17,75 V
Signaux d’entrée/sortie

• Jusqu’à 2 canaux de sortie
• Le canal A est alimenté par la boucle 4-20 mA/HART
• Le canal B est configurable de façon externe pour 4-20 mA, sortie de fréquence ou sortie tout-ou-rien (option sous licence)
Protocole WirelessHART

• Protocole WirelessHART disponible avec l’adaptateur THUM
Options de montage

• Montage sur site
• Intégré aux capteurs Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, série F, série H, série R et série T
• Montage déporté à 9 fils avec support de fixation
Types d’application

• Smart Meter Verification
• Mesure de la concentration
• Recommandation API
Homologations relatives aux zones dangereuses

• Classe I, Div. 1
• Classe I, Div. 2
• Zone 1
• Zone 2
• Sécurité intrinsèque
• Protection contre les explosions

Caractéristiques

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L
  • Surface d’appui ultra-compacte conçue pour s’adapter dans des espaces restreints où l’espace disponible est limité.
  • Étiquetage à gravure laser pour créer des étiquettes durables conçues pour résister aux environnements difficiles
  • Connectivité étendue et facilité d’utilisation avec l’électronique Micro Motion
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Large gamme de certifications et de certifications de débitmètre, notamment ; CSA, ATEX, IECEx et NAMUR
  • Facilité de sélection et de configuration avec les outils MyEmerson
  • Conception légère pour faciliter la manipulation et les installations mobiles
Transmetteur à deux fils Micro Motion 4200
  • Disponible avec une large gamme de capteurs de débit massique Coriolis, avec une incertitude de débit massique pouvant aller jusqu’à +/-0,10 % et une incertitude de densité de +/-0,0005 g/cm³ pour les liquides et les boues, ou une incertitude de débit massique de +/-0,25 % pour les gaz.
  • Les données de procédé, les alertes, les rapports Smart Meter Verification et les journaux d’audit sont horodatés par l’horloge en temps réel intégré. Le module d'historisation de données intégrées offre une piste d’audit complète pour déterminer les problèmes de procédé.
  • Affichage graphique qui prend en charge 8 langues et qui peut être pivoté à l’aide de la rotation logicielle intégrée sans avoir à retirer le couvercle avant, ce qui réduit au maximum les temps d’arrêt dus à des restrictions de permis de travail à chaud.
  • Remplacez les débitmètres à deux fils existants avec un minimum d’effort et sans engager de frais supplémentaires d'alimentation ou de câblage.
  • Développez facilement votre usine où l’alimentation n’est pas centralisée.
  • Smart Meter Validation évalue rapidement et complètement un débitmètre à effet Coriolis, indiquant s'il a été affecté par l'érosion, la corrosion ou d’autres facteurs qui affectent son étalonnage. Une version de base de Smart Meter Verification est fournie d'office.
  • Certifié pour des applications de sécurité certifiées SIL2 (utilisation unique) et SIL3 (usage multiple) selon la norme CEI 61508
  • Une mesure de masse directe, répétable et précise, améliore le contrôle du procédé tout en réduisant le nombre d’appareils de mesure nécessaires.
  • L'option Wireless THUM™ maximise la souplesse en matière d'installation et de fonctionnement.

Documentation et schémas

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L
Transmetteur à deux fils Micro Motion 4200