Contrôleur DeltaV™ PK Flex
Un contrôleur basé sur un modèle d'abonnement qui apporte un niveau inédit de flexibilité et d'évolutivité, vous permettant ainsi d'élargir vos opérations et de répondre aux besoins actuels et futurs de votre entreprise.
Le contrôleur DeltaV™ PK Flex s'appuie sur l'innovation et la technologie avancée du contrôleur PK. Il propose les mêmes fonctionnalités puissantes que le contrôleur PK original, mais avec l'avantage supplémentaire d'une capacité flexible et d'une option de licence par abonnement. Cela signifie que vous pouvez souscrire uniquement aux fonctionnalités dont vous avez besoin et ajouter des capacités supplémentaires à tout moment, selon l'évolution de vos besoins. Cette approche vous aide à réduire vos coûts d'investissement initial, vous permettant ainsi de réallouer vos économies à votre budget de dépenses opérationnelles (OPEX).
Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une ingénierie précise ou fastidieuse, ni de déterminer la capacité des Étiquettes de signalisation d'appareil (DST) au début du projet ; il suffit d'ajouter des licences d'abonnement au logiciel pour augmenter la capacité. Commencez avec aussi peu que 50 DSTs et jusqu’à 1500 DST par contrôleur PK Flex.
Il n'est pas nécessaire de spécifier le type précis d' E/S ; il suffit de connaître leur nombre. Cette simplification facilite grandement l'ingénierie et la planification de la capacité nécessaire pour un projet.
Les entreprises ont l'opportunité de diminuer de manière significative les coûts d'investissement de leurs projets en optant pour une licence par abonnement. Cette approche leur permet de payer uniquement pour ce dont elles ont besoin, et ce, seulement au moment où elles en ont besoin. En étalant les coûts sur les dépenses d'exploitation et en accélérant le retour sur investissement, elles peuvent ainsi optimiser leurs dépenses de manière plus efficiente.
Avec l'option de licence par abonnement, les entreprises peuvent acquérir le contrôleur à un coût initial réduit. Cela rend plus abordable le remplacement fréquent du contrôleur pour rester à jour avec les derniers processeurs et capacités de mémoire. Ainsi, il devient plus facile de maintenir le système constamment à jour, exécutant de nouvelles fonctionnalités en toute confiance, sachant que les contrôleurs les plus récents les prendront en charge.
Votre abonnement PK Flex inclut l'assistance pour votre matériel.
Le système DeltaV Flex est un abonnement qui intègre des licences logicielles temporaires et un support produit dans une solution intégrée pour le contrôleur PK Flex, optimisée pour des installations de systèmes plus petits et modulaires.