Contrôle du parc éolien
Des systèmes de contrôle de parc éolien fiables, flexibles et intelligents, reposant sur des décennies d’expérience.
Les éoliennes et les parcs éoliens modernes (ou parc d’éoliennes) ont pris de plus en plus d’ampleur avec l’augmentation de la demande mondiale en énergie flexible contrôlée. Un parc éolien doit être optimisé et contrôlé correctement pour s’assurer qu’il est équilibré et conforme aux normes de réseau requises.
Le système de contrôle-commande du parc éolien d’Emerson se compose d’un matériel éprouvé sur le terrain, développé pour les environnements difficiles sur terre et en mer, ainsi que d’un logiciel d’automatisation avancé optimisé spécifiquement pour votre site.
Foire aux questions sur le contrôle des parcs éoliens
Le système de contrôle-commande du parc éolien s’adapte à la plupart des codes du réseau et se compose généralement d’un contrôleur de parc éolien, d’un contrôleur de grappes, d’une station de réseau, d’une station météorologique, d’un logiciel d’automatisation avancée entièrement testé et des services associés. Bien que l’architecture du système de contrôle-commande soit généralement une conception standard, une solution sur mesure peut être fournie pour répondre à vos besoins spécifiques.