Contrôle du pas des pales des éoliennes
Systèmes de contrôle précis, sécurisés et fiables du pas des pales, garantissant une exploitation rentable des éoliennes.
Avec des milliers de systèmes de contrôle de pas déployés à travers le globe, Emerson met à votre disposition un système de contrôle de pas assurant une disponibilité et une fiabilité accrues pour vos éoliennes.
Le système de contrôle de pas d’Emerson est une solution standard clé en main adaptée à n’importe quel modèle d’éolienne à trois lames d’une puissance maximale de 10 MW. Pour des turbines d'une capacité allant jusqu'à 20 MW et celles dotées de deux lames, notre système de contrôle de pas est adapté pour répartir la charge entre un nombre accru de servomoteurs de pas et d'unités par lame.