La lixiviation en autoclave est un procédé essentiel dans l’industrie minière pour l’extraction de métaux précieux, tels que l’or et l’argent, à partir de minerais réfractaires. Ce procédé consiste à soumettre les boues de minerai à des températures et des pressions élevées dans une cuve d’autoclave, ce qui permet de désagréger les minéraux sulfurés et de libérer les métaux précieux. Les opérateurs des installations minières sont cependant souvent confrontés à de nombreux défis au cours de ce procédé de lixiviation en autoclave. Ces difficultés comprennent la gestion de matériaux de base complexes, les problèmes de contrôle de la température et de la pression, la corrosion et l’érosion des équipements, et la nécessité d’un contrôle précis des paramètres pour optimiser la récupération des métaux. Grâce aux instruments de mesure d’Emerson, les exploitants miniers sont en mesure de gérer efficacement les procédés de lixiviation en autoclave, d’optimiser l’extraction des métaux précieux et d’assurer le développement durable de leurs opérations.
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications. Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est pratiquement insensible aux conditions du procédé. Le délai réglable de commutation permet d’éviter les fausses commutations dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de l’appareil et le point de test magnétique facilite l’exécution d’un test fonctionnel.
La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. Le transmetteur de niveau radar a été conçu pour répondre aux défis posés par les applications dans les domaines de l’eau et des eaux usées, des services publics et des produits chimiques de base. Le modèle Rosemount 1208 utilise la technologie radar sans contact en continu dans un boîtier compact en PVDF avec des homologations pour l’eau potable et les produits alimentaires. Sa conception encapsulée résiste aux conditions extérieures, est entièrement immersible et convient aux installations en zone dangereuse. La série Rosemount 1208 présente différentes options de communication via la technologie sans fil Bluetooth®, 4-20 mA HART™ ou IO-link. Elle dispose d’une large gamme d’accessoires de montage, ce qui lui permet de s’intégrer facilement aux systèmes existants et aux nouveaux systèmes.
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 assurent des performances durables et fiables, même dans les applications les plus difficiles. La construction entièrement soudée assure une étanchéité hermétique contre l’humidité et les autres contaminants. Le boîtier étanche garantit une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant tous les composants internes et le câblage, même dans les environnements les plus agressifs. Un bornier amovible et remplaçable facilite les réparations sur le terrain et évite d’avoir à remplacer l’ensemble de l’appareil.