Rosemount-P-8705

Débitmètres électromagnétiques à brides Rosemount 8705

Product Description

Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 offrent des performances fiables et durables, pour les applications les plus exigeantes. Une construction entièrement soudée offre un joint hermétique qui assure une protection contre l’humidité et d’autres contaminants. Le boîtier étanche assure une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant les composants internes et le câblage contre les environnements les plus hostiles. Il est équipé d'un bornier amovible et remplaçable, ce qui facilite la réparation sur le terrain et évite de remplacer intégralement l'appareil.

ped

Produits

Search
1-10 résultats sur 19 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Incertitude de mesure
Incertitude pouvant atteindre 0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et 0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diamètres de tube
½-36” (15-900 mm)
Matériaux de revêtement
PTFE, ETFE, PFA, polyuréthane, néoprène, caoutchouc naturel Linatex
Matériaux d'électrode
Acier inoxydable 316L, alliage de nickel, platine, tantale, titane
Classes de brides
ASME B16.5 Classe 150-2500DIN PN 10-40AS 2129 Tableau D et EAWWA C207 Tableau 3 Classe D (750 à 900 mm uniquement)
Protection contre l'immersion
IP68 (recommandé pour les presse-étoupe étanches)
Interchangeabilité
Compatible avec tous les transmetteurs de la série 8700

Compatible avec les transmetteurs existants : 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Caractéristiques

  • Boîtier de tube de mesure entièrement soudé qui garantit un joint hermétique pour une protection maximale
  • Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain
  • Isolement de toute fuite potentielle de procédé grâce aux compartiments de confinement secondaires autour des électrodes disponibles en option
  • Fiabilité assurée dans les conditions d’environnement les plus difficiles grâce à un boîtier de tube de mesure entièrement soudé
  • Protection contre les dommages lors de l'installation et protection du bord d'attaque contre l'usure grâce à un protecteur de revêtement disponible en option
  • Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles

Documentation et schémas