Les installations de transformation des aliments pour animaux de compagnie ont recours à une série de services regroupés sous l’appellation « WAGES – water, air, natural gas, electricity, and steam » (eau, air, gaz naturel, électricité et vapeur). Par exemple, la vapeur est souvent utilisée comme source de chaleur pour les processus de cuisson, tandis que l’eau est fréquemment employée dans les procédures NEP (Nettoyage en Place) pour un nettoyage efficace des bacs de stockage, des mélangeurs, des tuyauteries, etc. L’intégration de l’instrumentation de mesure à travers toutes les installations d’une usine de transformation des aliments pour animaux de compagnie peut non seulement réduire le gaspillage d’énergie et diminuer les coûts des installations de production, mais également aider les fabricants à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.
The Rosemount 1408H Level Transmitter provides accurate continuous level measurement. The radar is specifically designed to match hygienic requirements in the food & beverage industry. It is equipped with hygienic certifications (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG, etc.), a compact and polished stainless steel housing, and the ability to withstand CIP and SIP cleaning processes which allows you to minimize contamination risk and assure product safety.
Le transmetteur acoustique sans fil Rosemount™ 708 est conçu pour détecter les événements acoustiques par ultrasons, ce qui le rend particulièrement utile pour surveiller les fuites ou autres anomalies acoustiques dans les systèmes industriels. Il est réputé pour son installation rapide et économique. Cet appareil offre une excellente visibilité sur les purgeurs de vapeur et les déverseurs, grâce à des mesures acoustiques qui incluent des données sur la température et le niveau. Il fournit également des informations précieuses sur l'état des équipements, les événements et la détection de fuites, tout cela transmis via le réseau WirelessHART®. Le logiciel de surveillance des purgeurs de vapeur (en option) fournit des informations en temps réel sur l’état des purgeurs, la consommation d’énergie et les émissions.
Les débitmètres à effet vortex Rosemount série 8800 fournissent une fiabilité de premier plan grâce à un corps de débitmètre sans joint d’étanchéité et non colmatant, éliminant ainsi les points de fuite potentiels, ce qui se traduit par une disponibilité maximale du procédé et réduit les arrêts imprévus. La conception unique du débitmètre Rosemount 8800 comprend des détecteurs isolés, qui éliminent le besoin de rompre les joints de procédé pour remplacer le détecteur de débit et la sonde de température.
Le débitmètre électromagnétique aseptique Rosemount 8721 dispose d’un corps entièrement soudé, spécifiquement conçu pour les applications des secteurs de l’agroalimentaire et de la santé exigeant des performances sanitaires fiables et sécurisées. Toutes les surfaces de contact sont fabriquées en matériaux approuvés par la FDA (Food and Drugs Administration) et conformes aux normes 3A. Par ailleurs, le débitmètre électromagnétique 8721 est disponible avec un large éventail de raccords aseptiques, avec des joints de procédé faciles d’accès, optimisant ainsi les tâches d’inspection et de maintenance.