Rosemount-1408H Level Transmitter Non-Contacting Radar

Transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 1408H

Product Description

Le transmetteur de niveau Rosemount 1408H intègre la technologie Smart Echo Supervision™ et assure la précision de la mesure continue de niveau. Le radar est spécialement conçu pour répondre aux exigences aseptiques de l’industrie agroalimentaire. Il est équipé de certifications aseptiques telles que 3-A®, FDA, EC 1935/2004, et EHEDG, et dispose d’un boîtier compact et poli en acier inoxydable. Il est également conçu pour résister aux procédés de nettoyage en place (NEP) et de stérilisation en place (SEP). Ces caractéristiques minimisent le risque de contamination et garantissent la sécurité des produits.

Protocole de communication
HART® 4-20 mA (2 fils) ou 4-20 mA (3 fils, commutateur (PnP/NpN) et IO-link (permettant par exemple Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interopérabilité
Consulter la fiche de spécifications pour la liste complète des câbles, accessoires IO-Link, etc.
Raccordement au procédé
Tri Clamp, DIN 11851, Varivent®, etc. Consulter la fiche de spécifications pour la liste complète des options.
Précision
± 0,08 po (± 2 mm)
Plage de mesure
32,8 pi (10 m)
Température de service
-40 à 302 °F (-40 à 150 °C)
Pression de service
8 bar
Matériau en contact avec le procédé
Inerte 316L/1.4435, EPDM, PTFE (qualité alimentaire)
Certifications/Homologations
3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG, etc. Consulter la fiche de spécifications pour la liste complète des certifications.

Caractéristiques

  • Grâce à la technologie Smart Echo Supervision™, les radars sans contact Rosemount suivent automatiquement tous les échos, y compris ceux provenant d’obstructions dans la cuve, et les distinguent de l’écho de surface du produit réel. Cela garantit une indication fiable et précise du niveau réel du produit.
  • Le format compact permet une installation dans les applications avec des contraintes d’espace, comme les cuves et réservoirs de petites dimensions.
  • Le raccordement au procédé G1" est compatible avec toute la gamme d’adaptateurs aseptiques de raccordement au procédé.
  • Le connecteur électrique M12 simplifie l’installation et le démarrage.
  • Le système HART® 4-20 mA à 2 fils ou 4-20 mA à 3 fils facilite l’intégration aux systèmes existants ou nouveaux
  • La sortie de commutateur peut être configurée pour indiquer des conditions de niveau anormal
  • Des valeurs de niveau fiables jusqu’au sommet de la cuve sans zone morte - idéales pour les petites cuves
  • La sonde a été conçue pour résister aux processus de nettoyage des cuves (NEP et SEP) ainsi qu’aux lavages externes (Classe IP69K)
  • Boîtier en acier inoxydable présentant un minimum de creux et un joint anti-goutte insensible à la condensation et à l’encrassement.
  • La technologie Fast Sweep assure un suivi continu de la surface pour une plus grande fiabilité et précision des mesures, en particulier dans les applications de remplissage rapide.
  • Solution sans maintenance insensible aux conditions du procédé telles que la masse volumique, la viscosité, la température, la pression et le pH
  • Algorithme unique de NEP pour la détection automatique des procédures de nettoyage

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 34 results for Pièces et accessoires
: