Les usines d'acide sulfurique sont essentielles pour les sites miniers dans certains cas. Les opérateurs rencontrent de nombreux défis lorsqu’il s’agit de gérer ces installations auxiliaires. Maintenir des niveaux de température optimaux, surveiller les débits et contrôler les pressions ne sont que quelques-unes des difficultés à surmonter. Les problèmes liés aux niveaux des bacs de stockage, aux débits d’acide et aux fluctuations de température peuvent affecter l’efficacité et la sécurité des usines d’acide sulfurique. Pour faire face à ces défis, les exploitants miniers se tournent de plus en plus vers des solutions avancées, notamment des sondes de débit d’oxygène, des sondes de température et des sondes de pression. En fournissant des données en temps réel, ces sondes permettent aux opérateurs de prendre des décisions éclairées et d’optimiser les performances de l’usine. Les instruments de mesure d’Emerson permettent aux opérateurs de relever ces défis de manière proactive, améliorant ainsi l’efficacité et la sécurité des opérations des usines d’acide sulfurique.
Le débitmètre magnétique Rosemount 8750W permet de réduire les coûts sur le cycle de vie et les temps d'arrêt imprévus grâce à une mesure précise des débits d'eau et d'eaux usées dans diverses applications. Le 8750W est pris en charge par des diagnostics intelligents qui aident les utilisateurs à tirer parti de l’amélioration des pratiques d’installation, de maintenance et de gestion des procédés. Grâce à sa construction de capteur entièrement soudée et à son bornier isolé et remplaçable, le débitmètre 8750W est le plus fiable sur le marché pour les applications de services publics et de traitement de l'eau.
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 assurent des performances durables et fiables, même dans les applications les plus difficiles. La construction entièrement soudée assure une étanchéité hermétique contre l’humidité et les autres contaminants. Le boîtier étanche garantit une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant tous les composants internes et le câblage, même dans les environnements les plus agressifs. Un bornier amovible et remplaçable facilite les réparations sur le terrain et évite d’avoir à remplacer l’ensemble de l’appareil.
Un boîtier de transmetteur à deux compartiments isole l’appareil de l’environnement extérieur. Des diagnostics avancés et une interface opérateur locale transparente fournissent un aperçu des procédés sans égal.
Le débitmètre à effet vortex Rosemount 8600 Utility est optimisé pour les applications générales de mesure du débit et les utilités industrielles, notamment le débit de vapeur et de fluides propres. Le débitmètre à effet vortex 8600 Utility assure une fiabilité accrue et une maintenance simplifiée grâce à une immunité supérieure aux vibrations et à l’absence de pièces mobiles. L’absence de lignes d’impulsion ou de réglage du zéro, et une vérification interne de l’électronique et du détecteur facilitent l’installation et fournissent une meilleure visibilité du procédé.