Transmetteur acoustique sans fil Rosemount

Transmetteur acoustique sans fil Rosemount™ 708

Le transmetteur communique au système hôte le niveau, la température, les données d'appareil et l'état des événements en utilisant le protocole WirelessHART®.

Transmetteur acoustique sans fil Rosemount 708

Découvrez le transmetteur acoustique sans fil Rosemount 708

Conçu avec la technologie WirelessHART, le transmetteur acoustique sans fil Rosemount 708 surveille les purgeurs de vapeur et les déverseurs. Cet appareil communique avec précision le niveau acoustique, la température et les données d'appareil de vos installations, ainsi que l'état des événements et la détection de fuites. Offrant une installation économique, le logiciel de surveillance des purgeurs vapeur s'intègre aisément aux systèmes hôtes et systèmes d'historisation des données. Il permet de mieux connaître l'état des purgeurs vapeur, de la consommation d'énergie et des émissions.


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Découvrez le transmetteur acoustique sans fil Rosemount 708

Fonctionnement

Capable d'envoyer des données précieuses via un réseau sans fil, ce transmetteur multivariable est doté d'un thermocouple et d'un capteur à ultrasons avec une sensibilité de pointe comprise dans une plage de 35 à 45 kHz. Ce capteur à ultrasons produit une mesure relative de l'amplitude moyenne du signal sur tout le spectre, et ce comptage est utilisé pour évaluer vos purgeurs vapeur ou déverseurs. Ce transmetteur est également capable de mesurer la température des parois du tube fixé au pied de l'appareil.

Conçu pour un montage externe non intrusif, ce transmetteur acoustique sans fil permet une installation, une configuration et une maintenance simples et rapides. Cet appareil est facile à installer et peut être monté directement sur la tuyauterie du procédé à l'aide des bandes de montage fournies, éliminant ainsi le besoin de couper les tuyaux ou de changer la configuration des conduites. Le module de commande a une durée de vie de plus de 10 ans et peut être remplacé sans démontage du transmetteur pour une installation et un entretien faciles.

Conçue comme réseau maillé autogéré et auto-adaptatif, la technologie WirelessHART® permet de trouver et de gérer automatiquement les meilleures voies de communication quel que soit l'appareil utilisé. Cette solution est conçue avec une architecture sans fil fiable qui s'intègre de manière transparente à tous les systèmes hôtes existants ; d'autre part, elle est activée avec des passerelles qui s'interfacent avec les systèmes hôtes en utilisant des protocoles standard de l'industrie. La sécurité multicouche intégrée assure la sécurité de votre réseau et des transmissions de données.

La fréquence annuelle des inspections des purgeurs vapeur a pour conséquence des défaillances et des fuites non détectées pendant des semaines ou des mois. D'autre part, les méthodes manuelles d'écoute acoustique sont imprécises et coûteuses. Avec des mesures de température et ultrasonores inégalées, ce transmetteur acoustique, équipé d'un logiciel spécialisé dans la surveillance des purgeurs de vapeur, identifie en temps réel l'état des purgeurs et les défaillances pour permettre une réparation ou un remplacement rapide. Les rondes d'inspection dans les zones à haut risque sont réduites, et les dommages matériels évités,ce qui améliore la sécurité et la productivité. 

Les rondes d'inspection des déverseurs sont longues et imprécises. Ce transmetteur acoustique émet des alertes en temps réel et en continu et surveille l'état des déverseurs critiques afin de détecter rapidement et d'intervenir lors de dysfonctionnements et de fuites, et d'améliorer votre conformité aux réglementations des organismes environnementaux. Les informations concernant le début, l'arrêt et la durée des décharges sont relayées de manière sécurisée aux opérateurs pour notification et aux modules d'historisation pour enregistrement et établissement de rapports.  

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.