Technologie Micro Motion pour écoulements multiphasiques
Pour une meilleure compréhension de votre procédé
Les débitmètres Micro Motion assurent la précision des mesures sur les procédés complexes grâce à la technologie Advanced Phase Measurement spécialement conçue pour les écoulements multiphasiques difficiles. Le logiciel de traitement avancé améliore la précision dans de nombreuses applications industrielles avec écoulements multiphasiques, comme pour les mesures effectuées directement dans la tête de puits et les mesures de concentration d’amidon.
La fonction Advanced Phase Measurement s’adapte à l’évolution des conditions de procédé grâce à un algorithme exclusif identifiant la présence de gaz entraîné au sein du procédé. Si du gaz est présent, la solution intelligente corrige automatiquement les mesures de débit massique et volumique en fonction des valeurs sans gaz précédemment mesurées.
La technologie Advanced Phase Measurement permet de mesurer le débit de liquide ou de gaz dans des conditions multiphases limitées grâce à des données en temps réel transmises en continu avec une précision de ±3 % dans une fraction à vide de gaz de 15 %. Cette solution logicielle intelligente améliore la précision de mesure pour les applications multiphases difficiles, telles que les mesures de pétrole brut anhydre directement effectuées dans la tête de puits et le séparateur, ou encore les mesures de concentration d’amidon dans l’agro-alimentaire.
Watch this video to learn how Advanced Phase Measurement offers simple, reliable flow measurement and real time insights with multiphase flow meters.
When one of your well heads stops operating as it should, costs go up and production goes down. With Advanced Phase Measurement, you can identify the root cause of issues in the well faster, so you can make data driven decisions around keeping production up and going. The advanced software improves accuracy in many multiphase flow metering applications such as direct wellhead and starch concentration.