Débitmètre à effet Coriolis haute performance
Emerson simplifie les mesures de débit avec un débitmètre à effet Coriolis ultra précis.
Les débitmètres à effet Coriolis ELITE sont la solution privilégiée pour les applications critiques telles que le comptage transactionnel, l’écoulement biphasique, etc. Conçus pour une mesure supérieure du débit massique, de la masse volumique et du volume dans la plus grande variété de tailles de conduites et de matériaux, les débitmètres à effet Coriolis ELITE offrent les mesures les plus précises et les plus répétables pour les liquides, les gaz ou les boues.
Les débitmètres Coriolis sont des instruments multivariables assurant la mesure directe du débit massique, de la masse volumique et de la température pour les liquides, les boues et les gaz. La technologie est basée sur le principe selon lequel l'inertie générée par le débit de liquide provoque la torsion des tubes du débitmètre selon un rapport proportionnel au débit massique.
La garantie du bon fonctionnement de votre débitmètre est essentielle au sein d'applications de procédé. Mais son retrait en vue de vérifier son bon fonctionnement peut perturber considérablement les opérations. Smart Meter Verification propose un autocontrôle d'intégrité d'étalonnage, d'intégrité du tube de mesure et de l'électronique en moins de 90 secondes. Tout cela sans avoir à interrompre le procédé.
Les applications d'écoulement biphasique avec gaz entraîné sont difficiles à mesurer et à exploiter. Affichant un très faible poids malgré un vaste volume, le gaz peut causer d'importantes imprécisions avec des débitmètres ou des technologies existantes. Précision élevée, faible fréquence, stabilité des capteurs et algorithmes de traitement de signal numérique... autant de fonctionnalités qui permettent aux débitmètres Coriolis ELITE d'offrir des performances inégalées pour les écoulements biphasiques.
Pour garantir une mesure de débit et de masse volumique optimal, il est essentiel que vous identifiez le transmetteur qui fonctionnera le mieux avec votre débitmètre ELITE. Quelle que soit la tâche que vous souhaitez réaliser, reportez-vous au tableau de compatibilité capteur/transmetteur pour bien comprendre toutes les possibilités qui s'offrent à vous et ce, que vous cherchiez à équiper des zones dangereuses, procéder au diagnostic des mesures ou répondre à des spécifications géographiques particulières.
Emerson’s Smart Meter Verification (SMV) can save you time and money in confirming your meter accuracy – all without having to interrupt your process. This online diagnostics tool is available on Micro Motion Coriolis flowmeters.