Application AMS Wireless SNAP-ON

Product Description

L’application AMS Wireless SNAP-ON vous permet de mieux gérer vos réseaux sans fil. Planifiez vos réseaux et validez-les en les comparant aux pratiques de conception recommandées. Une fois vos réseaux sans fil installés, vous pouvez obtenir un affichage graphique de la communication et du statut, afin d’identifier les sources de problèmes éventuelles.

Processeur
Processeur Intel Core 2 Quad, 2 GHz ou plus
Disque dur
2 Go ou plus d’espace libre sur le disque dur
Mémoire
3 Go ou plus de mémoire

Caractéristiques

  • Planifier le réseaux sans fil et les comparer aux pratiques de conception recommandées
  • Dépanner les réseaux sans fil rapidement et facilement grâce à des indicateurs graphiques et à des diagnostics réseau prédictifs
  • Gérer vos réseaux sans fil avec des rapports sur les principaux paramètres réseau
  • Protéger la performance de votre réseau en en équilibrant l’utilisation et les capacités de la passerelle