Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-Asset Monitor

AMS Asset Monitor

Product Description

L’AMS Asset Monitor permet de gérer la détection omniprésente tout en offrant des capacités de prédiction, de protection et de surveillance des procédés. Il est conçu pour être monté directement sur l’équipement, ce qui réduit les besoins en câblage et les autres coûts d’installation. Il peut accueillir jusqu’à 12 modules CHARM, y compris des modules CHARM de vibration ainsi que des modules CHARM DeltaV pour les entrées de procédé. Pour les systèmes plus importants, plusieurs unités peuvent être reliées en chaîne afin d’étendre la couverture des équipements. Ce moniteur dispose d’un studio logique interne avec plusieurs solutions d’application préprogrammées offrant une analyse et des rapports d’alerte faciles à comprendre. L’AMS Asset Monitor peut être configuré pour envoyer l’état général de l’équipement et des alertes à la plate-forme de performance des équipements PlantWeb Optics d’Emerson et des données détaillées sur l’équipement via OPC UA. Des informations détaillées sur l’équipement sont également disponibles sur l’appareil mobile de l’utilisateur ou sur un client léger de bureau à partir de l’interface Web interne Asset Studio du moniteur.

Voies
Jusqu’à 12 modules CHARM
Modes de collecte
Simultané ou indépendant
Résolution A/N / Plage dynamique
24 bits/supérieur à 100 dB
Écart de précision d’amplitude
<1%
Précision de répétition
< 2 % de la pleine échelle
Unités
SI (métrique) ou impérial (anglais)
Unités de fréquence
Hz, CPM, ordres de grandeur
Réglage de l’échelle
Linéaire
Protocole de surveillance Internet
OPC UA
Moniteurs en série (jusqu’à 8)
(2) ports Ethernet 100 Mb/s
Transmission du moniteur vers le réseau de l’usine
(1) port Ethernet 1 Gbit/s
Dimensions mm (po)
238 (9,4) H x 384 (15,1) l x 196 (7,7) P
Poids (avec modules CHARM)
7,3 kg (16,3 lb)
Température de service
-40 à 55 °C (-13 à 131 °F)

Caractéristiques

  • Déploiement Ethernet filaire ou sans fil pour une plus grande flexibilité
  • Interface utilisateur Web intuitive pour une configuration et une analyse faciles
  • Applications déjà embarquées avec limites d’alerte prédéfinies pour une configuration plus rapide
  • Mise en œuvre plus rapide et plus simple grâce aux résultats d’analyse présentés en langage clair

Documentation et schémas