Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-break away cable for AMS 2140

Câble détachable pour AMS 2140

Product Description

Améliorez la sécurité sur le lieu de travail en installant des câbles de sécurité détachables sur les analyseurs d’état des machines AMS 2140. Les connecteurs de sécurité réduisent considérablement les chances de happement de techniciens et d’équipement dans des machines rotatives pendant la surveillance des vibrations sur le terrain. Les câbles sont conçus pour résister aux environnements industriels les plus rudes.

Diamètre de gaine de câble
5,33 mm
Matériau de gaine de câble
Erreur la plus probable
Type de conducteur
Toron 21 torons 36 AWG
Matériau du conducteur
Cuivre étamé
Matériau isolant
Polypropylène
Type de blindage
Tressé : Couverture minimale 90 %
Matériau de blindage
Cuivre étamé

Documentation et schémas