PR9270-EX : Accéléromètre (PR9270-EX)

Product Description

Connecteur C5015 accél. 100 mV/G sortie supérieure 0,2-15KHZ IP68 CE EX

Sensibilité (±5 %)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Plage de mesure
±50 g (±490 m/s²)
Plage de fréquence (±3 dB)
De 0,20 à 15 000 Hz (de 12 à 900 000 cpm)
Sensibilité transversale
≤ 5 %
Tension/Courant d’excitation
De 19 à 28 Vcc/de 2 à 20 mA
Poids
95 grammes
Température de service
-54 à 121 °C
Limite de choc
5 000 g pk (49 050 m/s²)

Caractéristiques

  • La gamme d’accéléromètres couvre toutes les applications standard.
  • L’accéléromètre triaxial réduit le temps de recueil des données.
  • Les accéléromètres montés sur pivot et à profil bas éliminent la tension des câbles.
  • De nombreux articles sont développés en partenariat avec les principaux fabricants du secteur.

Pièces et accessoires

Search
1-1 of 1 results for Pièces et accessoires
: