Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Anderson Greenwood-P-P001075

Soupape de décharge dans l’atmosphère à entrée latérale Anderson Greenwood type 4410

Product Description

Soupapes à ressort ou à contrepoids dotées d’une entrée latérale, avec fonction casse-vide haute capacité. Conçues pour fonctionner à la limite du vide de service maximal admissible d’un réservoir, augmentant la productivité et limitant les émissions et l’évaporation du produit

Caractéristiques

  • L’augmentation de la capacité de débit permet de réduire les dimensions nécessaires des soupapes ainsi que les coûts de raccordement et de tuyauterie correspondants.
  • Ouverture totale à 10 % de surpression, permettant un réglage proche de MAWP et une minimisation des émissions de la cuve.
  • Grand corps pour une capacité accrue fournissant des performances haut débit pour une pleine conformité à API2000/ISO28300.
  • Taux de fuite de 0,015 N m3/h ou moins à 90 % de la pression de consigne.
  • Modèles à contrepoids ou à ressort disponibles.
  • Grand choix de matériaux pour le corps.
  • La conception modulaire permet de déposer et de remplacer tous les composants sur site pour une maintenance plus rapide et plus simple.
  • Le revêtement « tous temps » en option empêche l’accumulation de condensat gelé et le blocage des composants vitaux dans les applications par temps froid.

Documentation et schémas