Asco-P-109

Électrovannes ASCO™ série 109

Product Description

La série 109 d’ASCO est une gamme d’électrovannes à 3 voies normalement ouvertes et normalement fermées, à commande directe, compactes, à montage plan de pose, et de conception fiable et éprouvée. Légères et de faible puissance, elles peuvent facilement être montées sur embase simple ou juxtaposables.

Pilotage de vannes
Solénoïde
Diamètre de raccordement
1/8 po; M5
Type d’orifice
Bride
Fonction
3/2 normalement fermé ; 3/2 normalement ouvert
Tension
24 V CC ; 230 V CA | 50
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar ; 10,3 à 34,5 bar
Normes/réglementations
IP65
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Produit
Air, gaz inerte ; fuels légers ; fuels lourds ; eau
Matériau du corps
Plastiques techniques

Caractéristiques

  • L’interchangeabilité CA/CC du solénoïde sans démontage de l’électrovanne facilite l’entretien
  • La commande manuelle simplifie l’installation
  • Temps de réponse de 5 à 10 ms
  • Boîtiers antidéflagrants disponibles en option pour une utilisation dans les zones 1-21/2-22, catégories 2-3 selon la directive ATEX 2014/34/UE
  • Conforme à toutes les directives UE applicables