Asco-P-140

Distributeurs pneumatiques Numatics™ série 140

Product Description

La série 140 d’ASCO Numatics est une gamme de distributeurs pneumatiques à haut débit (jusqu’à 16,5 Cv). Leur technologie à tiroir inox sans joint rodé garantit des performances répétables et fiables dans les environnements difficiles. La série 140 est disponible en versions à commande directe et à commande électropneumatique. Elle convient aux applications de machines à haute cadence dans les secteurs du pressage et de l’estampage, de l’automobile et de la fabrication de pneus.

Pilotage de vannes
Pneumatique – Pilotage par l’air ; Solénoïde – Pilotage par l’air
Produits
Air, gaz inerte ; vide
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
4 voies - 5/2
Débit
Supérieur à 14,0 Cv
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
CSA ; IP65

Caractéristiques

  • Performances à la pointe de l’industrie
  • Électrovanne enfichable avec voyant lumineux
  • Pour applications lubrifiées ou non lubrifiées
  • Montage sur embase, orifices latéraux et inférieurs avec échappement individuel

Documentation et schémas