Asco-P-317

Électrovannes de purge rapide série 317 ASCO&trade

Product Description

La série 317 ASCO est une gamme d’électrovannes conçues pour une mise à l’atmosphère rapide jusqu’à 0 psi par l’orifice d’échappement, afin de commuter rapidement des vannes de régulation. Elles sont disponibles en versions faible consommation, de sécurité intrinsèque, à plage de tension et pour environnements difficiles. La série 317 est adaptée à une grande variété d’applications telles le secteur automobile, les instruments d’analyse et de diagnostic, les biocarburants, les systèmes de décolmatage et les équipements de chauffage.

Commande de vanne
Solénoïde – Pilotage par l’air
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz inerte, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 3/8 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert
Débit
De 0,1 à 0,5 Cv, de 0,5 à 1,0 Cv, de 1,0 à 2,0 Cv, de 0,2 à 0,43 Kv, de 0,43 à 0,86 Kv, de 0,86 à 1,73 Kv
Tension
24 V CA, 110 V CA, 480 V CA, 6 V CC, 12 V CC, 24 V CC, 48 V CC, 120 V CC, 240 V CC, plage de tension de 12 à 24 V CC, plage de tension de 24 à 120 V CC, plage de tension de 100 à 240 V CA/CC, charge de batterie 125 V CC | 50, 50/60, 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide à 150 PSIG, 150 à 500 PSIG
Environnement de fonctionnement
Zones dangereuses, intérieur, extérieur
Normes/réglementations
Type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL, ATEX zone 0-20, classe I div. 1, classe I div. 2, CSA, CEI Ex zone 0-20

Caractéristiques

  • La version RedHat nouvelle génération utilise une technologie électronique pour gérer la puissance, réduisant ainsi la consommation d’énergie tout en optimisant la pression et le débit nominaux
  • Le modèle basse consommation est doté d’un solénoïde monobloc avec une cartouche de solénoïde très efficace et une bobine basse intensité spéciale. Conçue pour les applications d’automatisation du secteur automobile et compatible avec les API
  • Clapets à siège résilient pour une fermeture étanche
  • Montage possible dans toutes les positions pour une installation facile