Asco-P-ARCS

Système de contrôle redondant avancé ASCO™

Product Description

Le système ASCO série ARCS est une solution redondante spécialement conçue pour les vannes d’arrêt d’urgence (vannes on/off) (1) et diverses configurations redondantes (1oo2, 2oo2 et 2oo3) afin de répondre à la fois aux exigences de sécurité et de disponibilité. Le système de pilotage à électrovannes redondant ASCO ARCS 2oo3 combine les avantages des systèmes 1oo2 et 2oo2 pour atteindre un niveau élevé de sécurité et de fiabilité du procédé.
(1) Veuillez contacter un représentant ASCO pour les applications à sécurité intrinsèque de vannes de régulation.

Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/2 po
Actionnement
3/2 voies – commande directe
Matériau du corps
Corps de vanne et îlot en acier inoxydable 316L, têtes magnétiques en acier inoxydable 316L et en aluminium

Caractéristiques

  • Module compact et entièrement intégré : fourni en tant que module UNIQUE complet pré-testé en usine, sous un numéro de référence unique
  • Conception directe de vanne à vanne : élimine la tuyauterie et les raccords entre les électrovannes
  • Indication d’état et retour : facilite la maintenance préventive et la détection en ligne des défauts
  • Vanne d’isolement individuelle/dérivation commune (option) : facilite la maintenance en ligne

Documentation et schémas