Asco-P-CGT

Unité de guidage série CGT Numatics™

Product Description

L’unité de guidage compacte série CGT Numatics est idéale lorsque des charges et forces élevées sont requises et que l’espace disponible est restreint. L’assemblage tige/piston de l’unité est directement usiné dans le corps extrudé pour un encombrement réduit. La série CGT offre plusieurs options de montage de l’unité de guidage et des accessoires. L’unité de guidage est idéale pour les équipements d’analyse et de diagnostic, les applications automobiles et de mise en bouteille, ainsi que pour les équipements de cuisine et de blanchisserie industrielles.

Alésage
32 mm, 40 mm, 50 mm, 20 mm, 25 mm, 16 mm
Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course
200 mm max.

Caractéristiques

  • Les racleurs de tige renforcé à l’acier protègent les paliers de la contamination de l’environnement
  • La rainure de montage des capteurs est extrudée dans le corps, aucun support externe requis. Accès aisé pour commutateurs à effet Hall et Reed
  • Arbres de guidage trempés et polis Diamètre surdimensionné offrant un support de charge et une rigidité supplémentaires
  • Deux choix de paliers disponibles : à recirculation de billes pour les applications intensives et en bronze fritté pour les applications moins exigeantes

Documentation et schémas