Asco-P-EDV

Purgeurs de condensats ASCO série EDV Numatics™

Product Description

Les purgeurs de condensats série EDV Numatics évitent la purge manuelle des conduites d’air comprimé. Ils sont conçus pour éliminer la condensation dans les filtres, les réservoirs de stockage, les séparateurs, les boucles d’égouttement, les siphons de vidange et les sécheurs à intervalles contrôlés électroniquement. Leur grand orifice permet d’expulser facilement même les grosses particules de rouille et de tartre.

Normes/réglementations
IP65
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur

Caractéristiques

  • Disponibles en tailles 1/4, 3/8 et 1/2 po pour une large gamme d’applications
  • Le modèle standard comprend une bobine de 110 V CA, un câble d’alimentation de 2 m (6 pi) et une prise de mise à la terre
  • Minuterie intégrée