Asco-P-HV285

Électrovanne ASCO™ série HV285

Product Description

La série ASCO HV285 désigne les électrovannes d’arrêt à 2 voies, à basse température et à fonctionnement normalement fermé, avec un boîtier en acier inox NPT de 1 pouce utilisées pour la commande marche-arrêt du gaz de combustion dans les brûleurs à gaz commerciaux et industriels. Ses sièges souples et durables permettent d’obtenir une fermeture étanche alors que sa conception robuste assure un fonctionnement constant et fiable.

Actionneur de vanne
Bobine
Matériau du corps
Acier inoxydable
Produit
Gaz naturel
Diamètre de raccordement
1 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Tension
12 V CC, 24 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Dangereux, intérieur, extérieur
Normes/réglementations
CSA

Caractéristiques

  • Sa plage de température ambiante de -40 °C à 52 °C permet de l’utiliser dans les environnements difficiles
  • Un différentiel de la pression maximale de service de 3 bar maximum et une pression différentielle d’au moins zéro permettent de couvrir un vaste éventail d’applications
  • Des bobines antidéflagrantes et étanches peuvent être installées pour les utilisations en zones dangereuses.
  • Répond aux normes d’arrêt de sécurité Z21.21 et CSA 6.5 C/I en matière de vannes de coupure de gaz automatiques
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI/ISA-12.27.01.2003 relative aux garnitures à simple effet
  • Répond aux exigences métallurgiques de NACE MR-0175
  • Tensions standard de 12 CC et 24 CC