Asco-P-Mark 8

Vannes de régulation directionnelle série Mark 8 Numatics™

Product Description

La série Mark 8 Numatics est une gamme de vannes de régulation directionnelle pneumatiques conçues pour une utilisation fiable et répétable dans des environnements difficiles ou extrêmes. La conception modulaire de la vanne offre une installation et une configuration aisées. La fiche électrique de la base à l’unité permet le remplacement instantané de la vanne sans débrancher la tuyauterie ou le câblage. Grâce à leur durée de vie de haut niveau, les vannes de la série Mark 8 sont idéales pour les applications sur machines à cadence élevée.

Pilotage de vannes
Solénoïde – à commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/8 po ; 1/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
4 voies - 5/2, 4 voies - 5/3 - centre fermé
Normes/réglementations
CSA, IP65, UL
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur
Produits
Air, gaz inerte, vide

Caractéristiques

  • Une base ou un manifold enfichable, un solénoïde et un sandwich limiteur de débit en option simplifient l’installation
  • Compatible avec l’électronique bus de terrain et E/S pour une mise en réseau facile
  • Réduction de la consommation d’énergie grâce à des régulateurs de pression
  • Optimisation du nombre de cycle de la machine grâce à des contrôles de la vitesse
  • Disponibles avec un contrôleur de vitesse et des régulateurs intégrés
  • Classement NEMA 4/IP65 pour une application dans des conditions extrêmes

Documentation et schémas