Asco-P-Numatics 280

Pressostats à affichage numérique Numatics™ 280

Product Description

Les pressostats à affichage numérique ASCO Numatics série 280 peuvent être utilisés en tant que vacuomètre-manomètre à affichage numérique pour une mesure précise de la valeur actuelle de la pression/du vide. Ils peuvent également être utilisés dans les applications exigeant des mesures extrêmement précises d’une valeur spécifique, générant alors une entrée numérique vers l’API ou le système de contrôle-commande. L’indicateur LCD grand écran est facile à consulter et change de couleur pour indiquer que le point de consigne a été atteint, ceci entraînant la modification de l’état de la sortie numérique. Applications possibles : vérification de la présence de composants, assurance de la qualité avec test de fuite avec perte de pression, contrôle des bords lors de l’enroulement de film, forces de serrage, circuits d’évacuation et de remplissage et circuits de pompage.

Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Pilotage de vannes
Solénoïde - Action directe
Matériau du corps
Aluminium
Tension
24 c.a, 110 c.a., 115 c.a., 120 c.a., 208 c.a., 220 c.a., 230 c.a., 440 c.a., 480 c.a., 24 c.c., 240 c.c., 12 c.c., 120 c.c., 6 c.c., 48 c.c. | 50-60
Produit
Air, gaz inerte
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/8 po
Type d’orifice
NPTF
Débit
De 0,1 à 0,5 Cv
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
Type 1, CSA, UL

Caractéristiques

  • Modes de fonctionnement comparatifs par hystérésis ou fenêtre
  • Grande réactivité (2,5 ms ou moins) avec une répétabilité jusqu’à + 0,2 % de la pleine échelle + 1 chiffre.
  • Boutons de réglage rehaussés pour une programmation simple et intuitive
  • Grand écran LCG à 7 segments avec affichage bicolore
  • « OUT » s’affiche lorsque la sortie numérique est activée
  • L’écran d’affichage indique : les unités sélectionnées, le mode de fonctionnement, le type de sortie (n.o./n.f.), le mode de paramétrage et le verrouillage des touches
  • Porte le marquage CE et est conforme à la directive RoHs

Documentation et schémas