Asco-P-V022

Régulateurs de débit ASCO™ série V022

Product Description

La série V022 ASCO est une gamme de régulateurs de débit réglables, qui offrent une capacité supérieure par rapport à la plupart des structures. Le disque à ressort permet un débit libre dans un sens d’écoulement et un débit réglable dans l’autre. Ces régulateurs conviennent aux applications du secteur automobile, d’emboutissage et d’estampage des métaux, de mise en bouteille, de raffinage et de fabrication de pneus.

Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Environnement de fonctionnement
Corrosif ; intérieur ; extérieur ; dangereux ; lavage

Caractéristiques

  • Régulation du débit par la tige en laiton taraudée grâce au trou transversal dans le clapet
  • Dispositif de verrouillage unique dans le bouton de réglage
  • Graduations inscrites pour donner des indications sur la position de la tige
  • Montable dans n’importe quelle position pour une grande souplesse d’installation
  • Structures en acier inoxydable 316L disponibles avec clapet antiretour intégré

Documentation et schémas