AVENTICS-P-190

Électrovannes série 190 AVENTICS;

Product Description

La série 190-S AVENTICS est une électrovanne CNOMO taille 30 adaptée pour applications de pilotage de distributeurs/vannes Encombrement réduit et faible poids facilitent l'installation sur embases simples ou juxtaposables. La série 190-S est idéale pour les applications d’emballage, d’injection et de dosage, de fabrication de pneus, du secteur automobile et de mise en bouteille.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produits
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
Montage plan de pose
Type d’orifice
Raccord rapide, G ISO228/1-G BSPP
Fonction
3/2
Tension
24 V CC, 48 V CC, 24 V CA, 48 V CA, 115 V CA, 230 V CA | 50
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar, du vide jusqu’à 150 PSIG
Normes/réglementations
CNOMO, ISO

Caractéristiques

  • Interchangeabilité CA/CC des têtes magnétiques en CA et CC, sans démontage de l'électrovanne
  • Version avec connexion M12, visualisation et protection électrique intégrées
  • Conforme à toutes les directives UE applicables
  • Commande manuelle en standard

Documentation et schémas