Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-412

Brides de serrage pneumatiques AVENTICS™ série 412

Product Description

Les brides de serrage pneumatiques AVENTICS série 412 ont une capacité de maintien allant jusqu’à 22 000 lb-po pour les applications à haute résistance. Elles sont disponibles dans cinq diamètres d’alésage, et leur angle d’ouverture est entièrement réglable pour une utilisation aisée. La série 412 génère une force de serrage élevée grâce à un mécanisme à articulation à bascule. L’angle d’ouverture des brides de serrage pneumatiques peut être défini avec ou sans pression et reste verrouillé en position fermée même lorsque la pression de l’air est purgée.

Matériau du corps
Aluminium
Matériau du bras
Aluminium ou acier
Produit
Air, gaz inerte
Type d’orifice
Filetage G ou NPT
Exploitation
Pneumatique, pneumatique avec actionnement manuel
Pression de service maximale
2,0 à 7,9 bar (30 à 115 psi)
Plage de température de service
0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Graissage
Lubrifié à vie en usine. Aucune lubrification en ligne n’est nécessaire.
Angle d’ouverture
0 à 135°
Type de sonde
NPN, PNP avec connecteurs M8 ou M12

Caractéristiques

  • Boîtier léger et compact
  • Réglage précis de l’angle d’ouverture
  • Conception entièrement fermée pour une longue durée de vie dans les environnements difficiles
  • Configuration et réglage rapides
  • Taille adaptée à tous les capteurs

Documentation et schémas