Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-645

Régulateur de pression électropneumatique AVENTICS™ série 645

Product Description

Les régulateurs ferroviaires de pression série 645 sont utilisés sur les applications ferroviaires telles que les freins de commande, les avertisseurs sonores, les pantographes et les installations de distribution de sable afin d’augmenter l'adhérence roue-rail dans de mauvaises conditions météorologiques. Ils sont disponibles en quatre versions, notamment à débit élevé et faible, dans des configurations en ligne ou sur embase. Les unités sont conformes aux réglementations ferroviaires en matière de sécurité incendie (EN 45545 : HL3), de chocs et vibrations (EN 61373 : Cat. 1 Classe B) et de résistance à la corrosion (ISO 9227). Ces produits robustes et à haut débit sont disponibles avec une pression de sortie pouvant atteindre 10 bar (145 PSIG) et trois méthodes de réglage différentes : vis, poignée en té ou bouton verrouillable.

Produits

Search
1-4 résultats sur 4 pour Produits
:
Actionneur de vanne
Bobine
Matériau du corps
Aluminium, laiton, polyamide
Type de fluide
Air, gaz neutre
Pression de service Taille des particules
40 µ
Point de rosée de la pression
Min. 15 °C (en dessous de la température moyenne/ambiante) ; max. 3 °C (min. 59 °F, max. 37 °F)
Type d’orifice
1/4 G ou NPT, montage sur embase
Fonction
3 voies – 3/2 normalement ouvert
Débit
Jusqu’à 1 650 l/min
Pression de service maximale
14 ou 16 bar selon la version (203 ou 232 PSIG)
Plages de sortie de pression
0,2 - 4 bar (2,9 à 58 PSIG)
0,5 - 8 bar (7 à 116 PSIG)
0,5 - 10 bar (7 à 145 PSIG)
Consommation électrique
5,5 W (maintien 0,65 W)
Résistance à la surpression
Jusqu’à 30 bar (435 PSIG)

Caractéristiques

  • Les régulateurs de pression de la série 645 sont conçus pour être utilisés avec de l’air ou des gaz inertes dans les applications ferroviaires
  • Grande plage de température de -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
  • Conforme aux spécifications ferroviaires en matière de sécurité incendie, de chocs et de vibrations, et de résistance à la corrosion
  • Disponibles en configurations à débit élevé et faible, en ligne ou sur embase
  • Construction légère et compacte
  • Réglage de la pression à l’aide d’une vis de réglage, d’une poignée en té ou d’un bouton verrouillable

Documentation et schémas