Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CR 16

Modules de rotation AVENTICS™ série CR 16

Product Description

Précis et polyvalents, les modules de rotation AVENTICS CR 16 sont conçus pour s’intégrer parfaitement dans votre système d’automatisation et offrent des performances de rotation exceptionnelles. Grâce à sa construction robuste et à ses caractéristiques avancées, le CR 16 garantit un fonctionnement en toute fluidité et des résultats fiables dans divers environnements industriels. Profitez de l’expertise et des technologies innovantes d’AVENTICS, ainsi que d’un contrôle précis et de performances cohérentes pour chaque application de rotation.

Grille de fixation
48 mm
Grille de fixation alternative
30 mm
Filetage de l’embout
M6
Filetage de l’embout alternatif
M4
Pression de service
6 +/- 2 bars
Raccord pneumatique P
M5
Température de service
0 à 50 °C
Température de stockage
0 à 50 °C
Humidité
0,9
Air comprimé filtré moyen
10 à 40 µm

Caractéristiques

  • Construction compacte
  • Positions intermédiaires disponibles
  • Grands moments d’inertie de masse

Documentation et schémas