La série E de vérins spécialisés constitue une gamme économique de vérins à tirant, idéale pour diverses applications d’équipementiers, assurant un service durable et fiable. Le tube en alliage d’aluminium haute résistance dur (60RC) présente une surface d’étanchéité lisse et résistante à la corrosion, ainsi qu’une excellente résistance à l’abrasion. Les capuchons d’extrémité sont fabriqués en aluminium anodisé pour résister à la corrosion. La douille de la tige en fonte ainsi que la bande d’usure extra large assurent un support de charge maximal. La tige du piston, le joint de tige et le racleur sont fabriqués dans un matériau très résistant pour un service de longue durée.