Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-EPS midi gantry XXYZ

EPS midi gantry XXYZ AVENTICS™

Product Description

Présentation des produits de la série EPS midi gantry XXYZ d’AVENTICS, conçus pour un contrôle précis et dynamique des mouvements linéaires dans les applications d’automatisation. Ces actionneurs polyvalents offrent une précision, une vitesse et une fiabilité exceptionnelles, facilitant un mouvement fluide le long des axes X, Y et Z simultanément. Avec ses configurations personnalisables et sa construction durable, la série EPS midi gantry XXYZ garantit une performance et une efficacité optimales dans les tâches d’automatisation complexes. Faites confiance aux actionneurs de la série EPS midi gantry XXYZ pour répondre à vos besoins d’automatisation les plus exigeants et améliorer la productivité de votre système, tout en réduisant les temps d’arrêt et en simplifiant vos opérations.

Caractéristiques

  • Grande précision de positionnement grâce aux doubles guides dans les directions X et Y
  • Courses X et Y allant jusqu’à 1 660 mm

Documentation et schémas