AVENTICS-P-EPS mini gantry XXYZ

EPS mini gantry XXYZ AVENTICS™

Product Description

Présentation des produits de la série EPS mini gantry XXYZ d’AVENTICS, conçus pour un contrôle précis et efficace des mouvements linéaires dans les systèmes d’automatisation. Ces actionneurs, compacts mais puissants, permettent un mouvement fluide le long des axes X, Y et Z simultanément, optimisant ainsi les performances dans les espaces de travail restreints. Avec ses options personnalisables et sa construction robuste, la série EPS mini gantry XXYZ garantit un fonctionnement fiable et précis, améliorant la productivité et réduisant les temps d’arrêt. Faites confiance à la série EPS mini gantry XXYZ et à la technologie polyvalente et précise d’AVENTICS pour amener vos processus d’automatisation à un niveau supérieur d’efficacité et de productivité.

Caractéristiques

  • Axes légers pour des cycles courts
  • Pour des tâches précises de palettisation avec des pièces légères
  • Course Z allant jusqu’à 200 mm

Documentation et schémas