Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-IS12-PD

Vannes directionnelles AVENTICS™ série IS12-PD

Product Description

L’AVENTICS S12-PD est conforme à la norme ISO 5599-1, avec une fonction de décharge et une protection contre les démarrages intempestifs. Sa version monostable à rappel par ressort garantit un retour en position par défaut en cas de panne de courant. Elle comprend un capteur électronique spécial ST4 assemblé et encapsulé dans la vanne ainsi qu’un raccordement électrique provenant de A ou de M12.

Caractéristiques

  • Détection intégrée de la position du tiroir grâce à un capteur électronique de proximité
  • Avec air pilote interne ou externe, possibilité de commande manuelle de secours en option
  • La vanne double est un composant de sécurité conforme à la Directive Machines 2006/42/CE ; elle permet une utilisation dans les catégories 3 et 4 conformément à la norme ISO 13849-1 pour atteindre un niveau de performance du système de contrôle-commande (PL) allant jusqu’à PL = e.

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas