AVENTICS-P-MSC

Vérins de guidage AVENTICS™ série MSC

Product Description

De forme compacte, les mini-chariots AVENTICS série MSC nécessitent un espace de montage minime et peuvent être configurés de manière optimale pour quasiment toutes les tâches de manipulation automatisées. Sa vaste gamme de possibilités de configuration fait du mini-chariot un composant de manipulation véritablement universel. Son fonctionnement précis et fiable, couplé à une configuration personnalisée, taillée sur mesure pour l’application concernée, permettent au mini-chariot de jouer le rôle d’un actionneur pour une manipulation efficace. Le modèle de série MSC offre une absorption de couple élevée et une stabilité maximale. De plus, il présente de nombreuses caractéristiques techniques qui garantissent des fonctions adaptées de manière optimale et des processus de maintenance simplifiée. La connexion rapide, sécurisée et efficace avec l’interface Easy-2-Combine permet de combiner les mini-chariots à d’autres composants d’un système de manipulation, sans plaques de montage supplémentaires.

Caractéristiques

  • Absorption de charge et de couple élevée avec stabilité maximale
  • Conception compacte
  • Interface Easy-2-Combine

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas