Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-RDC

Actionneurs à membrane et à piston AVENTICS™ série RDC

Product Description

La série AVENTICS RDC se compose de vérins à membrane flexible à basse friction et qui peuvent être actionnés à basse pression. Ces vérins permettent un équilibrage précis des forces, en particulier dans les systèmes à réglage fin.

Caractéristiques

  • Ø 52,5 mm ... 115 mm
  • Simple effet, rétracté sans pression
  • Friction extrêmement basse et pression de rupture minimisée pour un réglage sensible des forces

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas