AVENTICS-P-SCD-DC-DC

Convertisseurs continu-continu industriels encapsulés SCD SolaHD™

Product Description

Les convertisseurs continu-continu série SCD de construction robuste offrent une source d’alimentation fiable pour les équipements industriels et les appareils de contrôle et de mesure lorsqu’il est difficile ou peu pratique d’accéder à une source d’alimentation en courant alternatif. Ils acceptent une plage étendue de tensions d’entrée et conviennent idéalement pour stabiliser la tension de sortie afin de protéger les équipement sensibles contre les excursions de tension importantes inhérentes aux systèmes alimentés par batterie. Ils offrent un moyen pratique d’alimenter les capteurs, transducteurs et autres appareils qui requièrent leurs propres tensions CC.

c-ul-us-listed
c-ul-us-recognized-component
ce-mark

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
:
Hertz
Commutation : Typ. 100 kHz
Plage de tension d’entrée
20-70 Vcc
Température de service
-25 °C à +65 °C
Puissance de sortie
30 W
Plage de tension de sortie
5-48 Vcc
Nombre de phases
Simple
Montage
DIN TS35/7.5, TS35/15 ou châssis

Caractéristiques

  • cULus, cRUus, IP20
  • Montage sur rail DIN ou sur châssis sans retirer les attaches DIN
  • Boîtier robuste qui offre une bonne résistance à l’environnement
  • Indice de protection IP20
  • Plage d’entrée : 20 à 72 Vcc
  • Raccords à vis de serrage M3
  • Emboîtement facile sur rail DIN TS35/7.5 ou TS35/15
  • Isolation galvanique

Documentation et schémas