L’onduleur sur rail DIN de la série A SDU AC combine une conception compacte à la pointe du secteur et une plage de température de fonctionnement étendue, des communications améliorées et des options d’installation uniques. Le SDU série A fournit une protection économique contre les impulsions et les interruptions d’alimentation néfastes. Ces unités sont dotées de terminaisons à vis faciles à câbler pour des appareils critiques nécessitant des batteries de secours, comme des système de contrôle-commande informatiques.
Certifications
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Type d’élément
|
Made to Stock
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Type d’élément
|
Made to Order
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Type d’élément
|
Made to Stock
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Type d’élément
|
Made to Stock
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Type d’élément
|
Made to Order
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Type d’élément
|
Made to Stock
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Type d’élément
|
Made to Order
|
disponibilité
|
|
By selecting a new country/region, product(s) may be unavailable and items in your shopping cart will be removed. Please contact us for assistance.