Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-8646ARS23NA00H0

AVENTICS™ Modulateur de pression, Série 646 8646ARS23NA00H0

Product Description

8646ARS23NA00H0

Remarque
Satisfait aux normes pour applications ferroviaires
Fonction
Débit élevé, version Inline
Composants
Régulateur de pression
Possibilités de réglage
Vis de réglage
Manomètre
sans manomètre, avec plaque d’adaptation
Position de montage
Indifférent
Orifice
3/8 NPT
Débit nominal Qn
6530 l/min
Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
10 bar
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-40 °C
Température max. du fluide
70 °C
Poids
0.272 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Les filtres de la série 646 sont conçus pour être utilisés avec de l’air ou des gaz inertes dans les applications ferroviaires
  • Large plage de températures, de -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
  • Conforme aux spécifications ferroviaires en matière de sécurité incendie, de chocs et de vibrations, et de résistance à la corrosion
  • Des filtres à particules et coalescents sont disponibles
  • Construction légère et compacte

Documentation et schémas