Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-G502AX428685002

AVENTICS™ Embase intermédiaire d’échappement, série 502 G502AX428685002

Product Description

502 SANDWICH EXHAUST KIT PROPRIETARY

Raccord échappement
G 1/4
Fourniture
Embase intermédiaire, jeu de joints, vis de fixation
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Indice de protection
IP65
Poids
0.028 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile
Matériau vis
Acier inoxydable

Documentation et schémas