Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412026469

AVENTICS™ Plaque d’adaptation R412026469

Product Description

AV03-BP-4-AL-IN-KIT

Type de construction
Plaque d’adaptation
Type
Montage côté intérieur
Raccord d'air comprimé 1
G 1/8
Raccordement de l'air comprimé 2 / 4
M7
Orifice 3 / 5
G 1/8
Raccordement de l'air comprimé 12
G 1/8
Raccordement de l'air comprimé 14
M5
Fourniture
Plaque d’adaptation, jeu de joints, vis de fixation, bande d’étanchéité
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
4
Matériau boîtiers
Aluminium

Documentation et schémas